You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Jak PMD Profiler zapewnia bezbłędną konstrukcję nadwozi samochodowych

Raport dot. zastosowań
Przemysł samochodowy
Robotyka i automatyka
Automatyka montażowa
Monitoring and maintenance
Wydajność maszyny Jakość produktu Zdalne monitorowanie

Podążając za duchem swojego założyciela, Ford nadal koncentruje się na innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach automatyzacji, aby łączyć i zwiększać jakość i wydajność produkcji pojazdów. Dotyczy to również fabryki w Walencji, w Hiszpanii, gdzie czujnik konturu ifm PMD Profiler bardzo uważnie przygląda się produkcji Forda Kuga.

Już w tamtych czasach Henry Ford zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne jest utrzymywanie rygorystycznych standardów zapewnienia jakości, stosowanie komponentów najwyższej jakości i jak najmniejszej liczby odchyleń, aby zapewnić wydajną produkcję masową i stałą jakość pojazdów. Zasady te pozostały do dziś, ale sama konstrukcja nadwozia samochodu jest obecnie znacznie bardziej złożona i wieloaspektowa. Zapewnienie jakości w nowoczesnej produkcji pojazdów obejmuje wiele rygorystycznych procedur.

Szczególne wyzwanie pojawiło się przy produkcji Forda Kuga, który jest wytwarzany wraz z innymi modelami w zakładach Forda w Walencji w Hiszpanii. Rzeczywisty etap pracy obejmuje spawanie małego, całkowicie płaskiego arkusza wzmacniającego do większego zespołu. "Operator maszyny wkłada duży element karoserii do stołu obrotowego, a następnie umieszcza na nim mniejszy arkusz metalu" wyjaśnia Mario Eschweiler, inżynier ds. produkcji nadwozia w Ford Europe. Nadzorował on odpowiedni projekt zapewnienia jakości z niemieckiego zakładu Forda w Kolonii. "Na tym etapie ważne jest, aby móc niezawodnie rozpoznać, czy mniejszy arkusz metalu jest prawidłowo umieszczony, czy nie. Ponadto należy również upewnić się, że dwa lub więcej arkuszy wzmacniających nie zostało przypadkowo załadowanych. W kolejnym kroku stół obrotowy jest obracany, a robot spawa i usuwa oba elementy".

Aby zapewnić, że ostatecznie jakość pojazdu jest dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, każdy etap produkcji musi być przeprowadzony precyzyjnie. Źródło zdjęcia: Ford Werke GmbH.

Doświadczyliśmy konsekwentnego, kompetentnego i osobistego wsparcia ze strony ekspertów branżowych ifm podczas całego projektu zarówno tutaj w Niemczech, jak i na miejscu w Hiszpanii. Z mojego punktu widzenia jest to również kluczowy czynnik, który przyczynił się do znalezienia idealnego rozwiązania i jego pomyślnego wdrożenia.

Mario Eschweiler Inżynier produkcji nadwozia

O firmie Ford

Automatyzacja w przemyśle motoryzacyjnym jest ściśle związana z Henrym Fordem. Jego Model T był pierwszym pojazdem produkowanym na przenośniku taśmowym torując w ten sposób drogę do masowej produkcji samochodów.

www.ford.de

Doświadczyliśmy konsekwentnego, kompetentnego i osobistego wsparcia ze strony ekspertów branżowych ifm podczas całego projektu zarówno tutaj w Niemczech, jak i na miejscu w Hiszpanii. Z mojego punktu widzenia jest to również kluczowy czynnik, który przyczynił się do znalezienia idealnego rozwiązania i jego pomyślnego wdrożenia.

Mario Eschweiler Inżynier produkcji nadwozia

O firmie Ford

Automatyzacja w przemyśle motoryzacyjnym jest ściśle związana z Henrym Fordem. Jego Model T był pierwszym pojazdem produkowanym na przenośniku taśmowym torując w ten sposób drogę do masowej produkcji samochodów.

www.ford.de

Zadanie, w którym systemy kamer się poddają

Ze względu na tę ustaloną sekwencję produkcji, konwencjonalny fotoelektryczny czujnik odległości do wykrywania obecności nie wchodził w grę. Powód: Nie byłoby możliwe zainstalowanie czujnika bez przeszkadzania operatorom maszyn lub robotom. Wyjaśniając wybór odpowiednich rozwiązań, Eschweiler mówi: "Czujniki indukcyjne i mechaniczne nie były odpowiednie z tego samego powodu. Jednostronne indukcyjne wykrywanie podwójnego arkusza zostało wykluczone ze względu na niewielkie wymiary małej części, a także związane z tym możliwości pozycjonowania". Dalej: Niewielkie wymiary i płaska powierzchnia już stanowiły wymagające wyzwanie. Dodatkowo, silnie zmieniające się warunki oświetleniowe spowodowane światłem słonecznym w ciągu dnia i sztucznym światłem w nocy sprawiały, że zadanie było jeszcze trudniejsze. "Jak wykazały wstępne testy, wymagania te doprowadziły konwencjonalne systemy kamer do granic ich możliwości, a nawet poza nie" wyjaśnia Eschweiler. Podczas fazy rozruchu testowane rozwiązania kamerowe generowały wskaźnik błędnych odczytów na poziomie jednego procenta i więcej. "Jednak kryterium, które uniemożliwiło korzystanie z systemu kamer, był inny aspekt: Nie mogliśmy upewnić się, że w danym momencie wkładany jest tylko jeden arkusz wzmocnienia". Podsumowując, idealne wyzwanie dla PMD Profiler firmy ifm.

PMD Profiler niezawodnie zapewnia prawidłowe użycie i montaż komponentów. W tym celu optoelektroniczny skaner liniowy wyświetla linię laserową na testowanym obszarze roboczym i określa profil wysokości za pomocą odbitego światła. Jeśli profil wysokości jest zgodny z profilem określonym podczas przyuczania, profiler PMD wykrywa prawidłowy montaż. Jeśli profil odbiega od dowolnie zdefiniowanej wartości tolerancji, czujnik generuje sygnał błędu. Dzięki dokładności pomiaru wynoszącej 500 µm, profiler PMD wykrywa nawet najmniejsze odchylenia a tym samym również to, czy brakuje cienkiej płytki wzmacniającej, czy też umieszczono ich zbyt wiele. Prawidłowe wyrównanie elementu można również sprawdzić, porównując rzeczywisty profil wysokości z określonym profilem wysokości. Precyzja pracy profilera PMD jest dopasowana do jego tolerancji w zakresie środowiska pracy: Odporność na światło obce, niezależność od odległości i elastyczność w pozycjonowaniu elementu wzdłuż linii lasera.

Technicznie solidne rozwiązanie

Zarówno we wstępnej konfiguracji testowej, jak i podczas demonstracji funkcjonalnej przeprowadzonej przez niemieckich ekspertów motoryzacyjnych ifm, a także w rzeczywistej fazie testowej, która była nadzorowana przez hiszpańską spółkę zależną ifm, skaner liniowy zdołał przekonać uczestników projektu w firmie Ford. Rezultat: "Korzystając z PMD Profiler, byliśmy w stanie rozwiązać zadanie w technicznie biegły sposób, tym samym skutecznie minimalizując przestoje dzięki niezawodnemu wykrywaniu błędów", mówi Eschweiler. "Obecnie zadanie to jest doskonale rozwiązywane podczas bieżącej pracy. Podkreśla to fakt, że liczba błędów na tysiąc wyniosła zaledwie 0,2 w pierwszym miesiącu regularnej pracy. Jest całkiem prawdopodobne, że były to rzeczywiste nieprawidłowe obciążenia, w przypadku których Profiler poprawnie wskazał nieprawidłowe obciążenie".

Wniosek

Dzięki profilerowi PMD Ford był w stanie niezawodnie zapewnić jakość etapu produkcji. Niemiecki kierownik projektu przypisuje to jednak nie tylko wysokiemu poziomowi wydajności skanera liniowego: "Doświadczyliśmy konsekwentnego, kompetentnego i osobistego wsparcia ze strony ekspertów branżowych ifm podczas całego projektu zarówno tutaj w Niemczech, jak i na miejscu w Hiszpanii. Z mojego punktu widzenia jest to również kluczowy czynnik, który przyczynił się do znalezienia idealnego rozwiązania i jego pomyślnego wdrożenia.

Pobierz teraz raport zastosowania
Więcej na ten temat
Jaki sukces udało Ci się odnieść dzięki ifm?

Czy Twoja firma zdecydowała się na ciekawe zastosowanie sprzętu lub oprogramowania ifm? W jaki sposób nasze czujniki przyczyniają się do optymalizacji procesów w Twojej firmie? Opowiedz nam o tym! Chętnie zaprezentujemy know-how szerokiej publiczności oczywiście bezpłatnie.

Robotyka

Kamery 3D dla następnej generacji systemów autonomicznych

dzięki swoim rosnącym możliwościom i łatwości obsługi roboty stanowią początek nowej ery wszechobecnych pomocników. Robotyka stanie się wiodącą technologią całkowicie nowej generacji autonomicznych urządzeń i pojazdów. Najnowocześniejsze technologie, takie jak ultradźwięki, skanery laserowe czy radary są nadal stosowane, ponieważ są one sprawdzone. Systemy kamer stały się niezbędne jako fotoelektryczne interfejsy pomiędzy światem fizycznym i cyfrowym. Cel zwiększenia autonomii robota zostanie osiągnięty tylko dzięki stworzeniu cyfrowego, jak najbardziej szczegółowego obrazu rzeczywistości. Kamery 3D sprawdzają jakość produktu, rozpoznają obiekty, które są wyszukiwane, wykrywają też przeszkody bez czasochłonnego skanowania.

Najnowsze historie sukcesów

Inspirujące raporty zastosowania, studium przypadku i raporty wideo ze wszystkich branży przemysłu pokazują jak nasi klienci skutecznie zmniejszają koszty dzięki rozwiązaniom ifm. Często dodatkowo pozwalają one podwyższyć wydajność i funkcjonalność maszyn.