W firmie Börger czujniki są wykorzystywane do ochrony pomp przed określonymi warunkami pracy, takimi jak nadciśnienie, nadmierna temperatura i suchobieg. Na przykład cyfrowe manometry kontaktowe są instalowane w celu odcięcia ciśnienia lub czujniki temperatury ifm są używane do ochrony pompy przed przegrzaniem. Stosowane są również czujniki indukcyjne, na przykład do monitorowania prędkości i sprawdzania określonych stanów pracy maszyn. Celem firmy Börger GmbH jest oferowanie swoim klientom najlepszych możliwych rozwiązań ifm pomaga zrealizować ten zamiar.