Wraz z systemem "ecomat mobile" ifm dostarcza wyrafinowany system sterowania i automatyzacji do urządzeń mobilnych. Tworzenie oprogramowania specyficznego dla danej aplikacji, w celu kontroli maszyn mobilnych, jest ważną częścią procesu projektowania.
Wychodząc na przeciw naszym klientom, oferujemy modułowe szkolenia „szyte na miarę”.
Tak, aby nasz parter biznesowy miał możliwość dostosowania programu szkoleniowego do swoich potrzeb.
W przypadku wszelkich pytań, ofert szkoleniowych lub konsultacji w doborze modułów, prosimy o kontakt z naszym specjalistą:
Mateusz Gomółka,
e-mail: mateusz.gomolka@ifm.com
tel.: 726 796 555
MODUŁ | CZAS |
---|---|
SZKOLENIA CODESYS 3.5 | |
Konfiguracja projektu w CoDeSys 3.5 - Instalacja paczek - Użycie szablonów - Wstęp do menadżera bibliotek |
0,25 dnia |
Wstęp do programowania w CoDeSys 3.5 - Konfiguracja komunikacji - Zmienne nieulotne - Zmienne lokalne i globalne - Obsługa bloków funkcyjnych |
0,25 dnia |
SZKOLENIA ECOMAT CONTROLLER ORAZ ECOMAT DISPLAY | |
Programowanie sterowników serii CR7xxS w CoDeSys 3.5 - Wstęp do rozwiązań sprzętowych w sterownikach - Konfiguracja wejść - Konfiguracja wyjść - Konfiguracja diod LED - Przetwarzanie sygnałów analogowych - Konfiguracja Zadań ("Tasków") |
0,75 dnia |
Programowanie sterowników bezpieczeństwa serii CR7xxS w CoDeSys 3.5 - Konfiguracja wejść bezpiecznych (Safety) - Konfiguracja wyjść bezpiecznych (Safety) - Biblioteki Safe PLCopen - Wymiana danych ze standardowym sterownikiem - Konfiguracja CANopen Safety |
1 dzień |
Programowanie paneli operacyjnych ecomatDisplay - Wstęp do rozwiązań sprzętowych w panelach operacyjnych - Aktualizacja systemu operacyjnego - Programowanie wizualizacji - Zarządzanie użytkownikami - Obsługa Audio/Video - Obsługa Webvisualisation - Obsługa kamer - Zapis danych oraz obsługa USB - Obsługa PDF |
1 dzień |
SZKOLENIA MAGISTRALI CAN | |
Teoria magistrali CAN - Warstwa fizyczna - Budowa ramki - Warunki uszkodzeń/błędów - Praktyczne pomiary - Topologia - Terminacja |
0,5 dnia |
Warstwa 2 magistrali CAN/RAW CAN |
0,5 dnia |
Protokół CANopen - Zarządzanie siecią (Network Management) - Zbiór obiektów - Obiekty serwisowe (Service Data Object) - Mapowanie obiektów procesowych (Process Data Object Mapping) - Konfiguracja CANopen - Monitorowanie |
1 dzień |
Protokół J1939 - Charakterystyka protokołu J1939 - Nadawanie wiadomości J1939 - Odbiór danych silnika - Odbiór wiadomości diagnostycznych z silnika - Zapytania o specyficzne wiadomości J1939 |
1 dzień |
SZKOLENIA CODESYS 2.3 | |
Konfiguracja projektu w CoDeSys 2.3 |
0,25 dnia |
Edytor w CoDeSys 2.3 - Zmienne systemowe - Zmienne globalne - Typy danych i adresacja - Jednostki organizacyjne programu (POU) |
0,75 dnia |
SZKOLENIA ZE STEROWNIKOW SERII BASIC | |
Programowanie sterowników serii Basic - Wstęp do rozwiązań sprzętowych w sterownikach - Konfiguracja wejść - Konfiguracja wyjść - Opis dedykowanych bibliotek |
0,5 dnia |
Programowanie paneli serii Basic - Podstawy programowania paneli operacyjnych serii Basic - Elementy wizualizacji - Obsługa stron - Podstawowa wymiana danych poprzez magistralę CAN |
0,5 dnia |
NARZĘDZIA IFM PODCZAS URUCHOMIENIA | |
Obsługa narzędzi ifm - Obsługa ifm Maintenance Tool - Aktualizacja systemów operacyjnych w panelach operacyjnych |
0,25 dnia |