You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Bramka ISOBUS do maszyn rolniczych

  • Niezawodna komunikacja między ciągnikiem a przyczepą
  • Wstępnie zainstalowana pula obiektów ISOBUS do wizualizacji na „uniwersalnym terminalu”
  • Łatwa konfiguracja za pomocą CODESYS z wykorzystaniem bibliotek ISOBUS
  • Szybkie i proste wdrożenie bez dodatkowych kosztów licencji
  • Certyfikacja AEF

System ISOBUS może być tak prosty!

Bramka ISOBUS umożliwia łatwą integrację funkcji ISOBUS w programie sterującym przyczepy do maszyn rolniczych. W tym celu dostarczona biblioteka funkcji jest ładowana za pośrednictwem CODESYS V2.3 lub V3.5 do istniejącego programu użytkowego, gdzie konfiguruje wizualizację zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Optymalizacja procesów

Dzięki zoptymalizowanemu przetwarzaniu danych przesyłane są tylko te wartości, które mają być wizualizowane na podłączonym wyświetlaczu, co znacznie zmniejsza obciążenie magistrali danych. Znaczne zmniejszenie nakładów na wdrożenie pozwala na minimalizowanie kosztów rozwoju. Nie są wymagane dodatkowe opłaty licencyjne za korzystanie z bramki ISOBUS.

Plug and Play z terminalami ISOBUS

Bramka ISOBUS umożliwia łatwe korzystanie z istniejącego wyświetlacza w ciągniku za pośrednictwem sieci ISOBUS. W tym celu pomiędzy sterownikiem przyczepy a złączem ciągnika instaluje się bramkę. Korzystając z bibliotek udostępnionych w CODESYS, wizualizację zapisaną na bramce można w prosty sposób dostosować do indywidualnego zastosowania. W tym celu dostępne są najczęściej używane obiekty wizualizacji ISOBUS.
Ponadto obsługiwana jest funkcja AUX (dodatkowa funkcja sterowania), dzięki której można indywidualnie dostosować obsługę maszyny do danego zastosowania. Dzięki wygodnemu złączu M12 bramkę ISOBUS można łatwo połączyć z dowolnym mobilnym sterownikiem firmy ifm za pośrednictwem interfejsu CAN, nawet w późniejszym czasie.

Zaprojektowana do zastosowań wymagających wytrzymałości

Bramka ISOBUS może pracować w pokładowej sieci elektrycznej 12V i 24V.
Wysoki stopień ochrony IP67 i szczelnie zabezpieczona powierzchnia zapewniają ochronę nawet w trudnym środowisku pracy. Nawet ekstremalne temperatury czy nieustanne wstrząsy i drgania nie mają wpływu na funkcjonalność bramki ISOBUS.

Akcesoria