1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Controllers
  5. Mini controllers ecomat mobile Basic
  6. CR0403

Programmable controller for mobile machines

R360/BasicController 12/12

CR0403

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do obsługi prostych funkcji sterowania w pojazdach i maszynach mobilnych
  • Liczne wielofunkcyjne, konfigurowalne kanały wejściowe i wyjściowe
  • Wysokosprawne interfejsy CAN do różnych zadań dot. komunikacji
  • Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
  • Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego) do stosowania w trudnych warunkach
  • ce
  • eac
  • e1r
  • cul
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 8...32 DC
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść 24
Wejścia
Liczba wejść binarnych 12
Liczba wejść analogowych 4
Liczba wejść częstotliwościowych 4
Liczba wejść na rezystor 4
Wejście analogowe (prądowe) [mA] 0...20
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] 0...32
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych 12
Liczba wyjść PWM 10
Liczba wyjść PWM-I 2
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji funkcje wejść/wyść
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 tak
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN 2
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 111
Dane mechaniczne
Waga [g] 397,6
Wymiary [mm] 163 x 112 x 25,5
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — CR0403-03 — 07.04.2015 —