You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Świetlna kurtyna pomiarowa – łatwe monitorowanie obiektu w logistyce wewnętrznej

Świetlna kurtyna pomiarowa – łatwe monitorowanie obiektu w logistyce wewnętrznej

  • Proste wymiarowanie obiektów w logistyce wewnętrznej bez skomplikowanego programowania
  • Wysoka rozdzielczość ułatwiająca precyzyjne wykrywanie obiektów

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Łatwa integracja dzięki standaryzowanemu interfejsowi IO-Link
  • Selektywna ocena wiązek w celu ustalenia wymiarów lub odległości pomiędzy obiektami

Optymalizacja procesów logistycznych

Świetlne kurtyna pomiarowe idealnie nadają się do monitorowania procesów logistyki wewnętrznej. Dzięki nim możliwa jest ocena ilości i lokalizacji zakłóconych wiązek światła, co pozwala wykryć, czy przenoszone obiekty znajdują się w odpowiednim i bezpiecznym położeniu transportowym. Przy odległości pomiędzy wiązkami wynoszącej 10 mm można precyzyjnie wykryć wysokość i szerokość palet, opakowań i kartonów.

Precyzyjne monitorowanie za pomocą IO-Link

Poprzez komunikację IO-Link z zastosowaniem systemu wielowiązkowego można przesłać łącznie pięć różnych wartości mierzonych. Na podstawie tych wartości można ustalić wysokość, położenie, a także kontur jednego lub kilku obiektów. Ponadto ustala się informacje diagnostyczne dotyczące godzin pracy urządzenia, które przekazywane są cyfrowo dla celów konserwacji zależnej od potrzeb.

Produkty

Akcesoria