Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 300 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Pobór prądu [mA] | 100 |
---|
Pobór prądu [mA] | 15 |
---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 11 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Liczba promieni | 210 |
---|---|
Wysokość pola detekcji [mm] | 2090 |
Szerokość pola widzenia (niska intensywność światła) [m] | 0...2 |
Szerokość pola widzenia (duża intensywność światła) [m] | 1...10 |
Odległość między promieniami [mm] | 10 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; drugi punkt przełączania; Opóźnienie załączenia i wyłączenia; operacje włączania; funkcja uczenia; tryb światło-włącz/ciemno-włącz |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 10 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 10 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 46 |
Waga [g] | 6,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 2163 x 30 x 28 |
Materiał | obudowa: aluminium; szybka przednia: PC |
Długość L [mm] | 2163 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|