Bierny rozdzielacz zasilania może działać albo w sieciach AS-i, albo w strukturach IO-Link. Pozwala to na zminimalizowanie poziomu zapasów, zwłaszcza w przypadku stosowania obydwu technologii. Istnieje możliwość podłączenia maks. 8 urządzeń, albo inteligentnych czujników lub aktuatorów AS-i, albo masterów IO-Link, przy użyciu standardowych gniazd M12.
Specjalnie dobrany materiał obudowy oraz wysoki stopień ochrony umożliwiają eksploatację w obszarach objętych procesami intensywnego czyszczenia, np. w branży spożywczej. Moduł sygnalizuje obecność prądu przekraczającego dopuszczalną wartość na każdym porcie za pomocą czerwonej lampki LED. Tym samym można uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia infrastruktury, aktuatorów lub nawet całej instalacji.
Dzięki zastosowanym materiałom oraz innowacyjnej konstrukcji obudowy, te rozdzielacze zasilania nadają się do zastosowań higienicznych. Rozdzielacze 4- lub 8-gniazdowe można zastosować do zasilania albo 8 urządzeń AS-i, np. głowic zaworów, siłowników ćwierćobrotowych, regulatorów silnika, itd., albo do zasilania masterów IO-Link. Zabezpieczenie nadprądowe sygnalizuje za pomocą migającej na czerwono diody LED przy odpowiednim złączu M12, że przekroczony został dopuszczalny pobór prądu 4,4 A na kanał.