Wyświetlanie i praca w trudnych warunkach
Nowe moduły dialogowe opracowano do użytku w kabinach i na zewnątrz pojazdów. Wysoka klasa ochrony i technologia optical bonding zapewniają optymalną ochronę przed wilgocią. Odporne na silne wstrząsy i ciągłe drgania oraz na ekstremalne temperatury otoczenia. Panele LED RGB wysokiej rozdzielczości zapewniają optymalną czytelność nawet w jasnym otoczeniu. Do obsługi wyświetlaczy służą: swobodnie programowalne przyciski (wersje o przek. 5" i 7") lub opcjonalnie pojemnościowy ekran dotykowy. Wbudowany wydajny sterownik PLC może służyć do wizualizacji i obsługi. Umożliwia swobodne programowanie przez CODESYS. Liczne gniazda z tyłu urządzenia, np. CAN, analogowe wejście wideo, USB 2.0 i Ethernet, zapewniają maksymalną łączność.
Konstrukcja mechaniczna
Wyświetlacze umieszczono w szczelnej obudowie z odlewanego aluminium o klasie ochrony IP 65, IP 67. Do podłączania służą szczelne złącza: M12 i 40-pinowe AMP. Wyświetlacze można stosować jako urządzenia do montażu na powierzchni za pomocą wielokrotnie sprawdzonego systemu montażu RAM lub do montażu w ścianie. W zależności od wymagań wyświetlacze można montować w dowolnej orientacji.
Wydajna elektronika
Wbudowany sterownik 64-bitowy umożliwia wydajne wyświetlanie grafiki wysokiej rozdzielczości, wykonywanie programu aplikacji oraz obsługę funkcji urządzenia. Ponadto użytkownik ma wiele możliwości w zakresie komunikacji i łączenia się z innymi systemami i sieciami. Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego dane w dzienniku urządzenia można opatrywać znacznikami czasu, aby umożliwić lepszą identyfikowalność.
Dźwięk
Wszystkie wyświetlacze mają wszechstronne funkcje dźwiękowe. Mogą służyć do przekazywania komunikatów dźwiękowych i głosowych.
Programowanie zgodnie z IEC 61131-3
Oprogramowanie CODESYS umożliwia przejrzyste i proste tworzenie oprogramowania aplikacyjnego. Elementy graficzne tworzy się za pomocą wbudowanego edytora wizualizacji i można je na przykład wybierać przyciskami lub opcjonalnie funkcjami dotykowymi.