Dane elektryczne |
Napięcie zasilania [V] |
8...32 DC |
Napięcie znamionowe DC [V] |
12 / 24 |
Pobór prądu [mA] |
< 792; (24 V DC; z przełączonymi wyjściami: < 5792 mA) |
Moc pobierana [W] |
19 |
Wyjścia |
Wyjście audio |
Stereo Line-Out |
Software / programowanie |
Możliwości parametryzacji |
CODESYS 3.5 |
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 |
tak |
System operacyjny |
Embedded Linux 4.14 |
Interfejsy |
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet; CAN; USB |
Liczba interfejsów CAN |
2 |
Liczba interfejsów Ethernet |
1 |
Liczba interfejsów USB |
1 |
CAN |
Prędkość transmisji |
20 kBit/s... 1 MBit/s |
Protokół |
CANopen; SAE J1939; dowolny protokół |
Profil |
CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfejs |
CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Ethernet |
Standard transmisji danych |
10Base-T; 100Base-TX |
Prędkość transmisji |
100 MBit/s |
Protokół |
TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP |
Notatka n/t interfejsów |
OPC UA Micro Embedded Device Server |
|
USB |
Prędkość transmisji |
< 480 MBit/s |
Wersja |
2.0 |
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
-30...65 |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
2000 m: -30…65 °C |
3000 m: -30…60 °C |
|
Temperatura składowania [°C] |
-30...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] |
90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] |
2000 |
Ochrona |
IP 65; IP 67; (dla podłączonych złącz z indywidualnie uszczelnionymi żyłami i wkręconymi wtykami M12 lub zaślepkami: IP 67) |
Stopień zabrudzenia |
2 |
Testy / dopuszczenia |
EMC |
UN/ECE-R10 Emisja hałasu i zakłóceń akustycznych zgodnie z dyrektywą 95/54/EC |
100 V/m |
DIN EN 61000-6-2 ESD |
|
DIN EN 61000-6-4 Burst |
|
ISO 7637-2 puls 1 |
Poziom rygoru 4 / stan funkcji C (24 V) |
ISO 7637-2 puls 2a |
Poziom rygoru 4 / stan fnkcji A (24 V) |
ISO 7637-2 puls 2b |
Poziom rygoru 4 / stan funkcji C (24 V) |
ISO 7637-2 puls 3a |
Poziom rygoru 4 / stan fnkcji A (24 V) |
ISO 7637-2 puls 3b |
Poziom rygoru 4 / stan fnkcji A (24 V) |
ISO 7637-2 puls 4 |
Poziom rygoru 4 / stan fnkcji A (24 V) |
ISO 7637-2 puls 5 |
Poziom rygoru 3 / stan funkcji C (24 V) |
ISO 7637-2 puls 4 |
Poziom rygoru 4 / stan fnkcji A (12 V) |
|
Próba udarowa ciągła |
ISO 16750-3 |
30 g 6 ms / 24000 wstrząsów |
|
Próba szybkiej zmiany temperatury |
EN 60068-2-30 wilgotne gorąco: cykliczne |
55 ° C górna granica temperatury / 6 cykli |
EN 60068-2-78 wilgotne gorąco: stałe |
40 ° C 93 % rH / czas trwania testu 21 dni |
|
Odporność na wibracje |
ISO 16750-3 Test VII |
losowy, montażowy karoserii |
EN 60068-2-6 Sinus |
10...500 Hz / 10 cykli / oś, sinus |
|
Próba natrysku solanki |
EN 60068-2-52 Mgła solna |
Poziom rygoru 3 / pojazd mechaniczny |
|
MTTF [lata] |
46 |
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
1040,5 |
Typ montażu |
panel do zabudowy |
Wymiary [mm] |
176,6 x 114,1 x 41 |
Materiał |
aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo |
Informacja o czasie użytkowania |
Przycisk: |
1000000 Betätigungen |
Przycisk nawigacyjny ze strzałkami: |
1000000 Betätigungen |
Czas pracy wyświetlacza LED: |
> 50000 h |
|
Wyświetlacze / elementy robocze |
Wyświetlacz |
Status LED |
1 LED, RGB |
Elementy wykonawcze |
LED, RGB |
|
Elementy wykonawcze |
4 |
Elementy wykonawcze |
1 |
Przycisk nawigacyjny ze strzałkami |
|
Rozdzielczość wyświetlacza |
800 x 480 |
Typ wyświetlacza |
Kolorowy wyświetlacz |
Rozmiar wyświetlacza |
5" |
Współczynnik kształtu |
16:10 |
Podświetlenie |
LED |
Głębia kolorów |
24 Bit |
Jasność [cd/m²] |
< 1000; (nastawny: 0...100 %; krok: 1 %) |
Współczynnik kontrastu |
1000:1 |
Hardware |
Procesor |
ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
Pamięć robocza |
1 GByte RAM |
Pamięć masowa |
2 GByte Flash |
Pamięci danych |
Zegar czasu rzeczywistego |
tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
Uwagi |
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - ETH0 |
|
Konektor: M12 |
Połączenie elektryczne - USB0 |
|
Konektor: M12 |