Bramka ISOBUS umożliwia łatwą integrację funkcji ISOBUS w programie sterującym przyczepy do maszyn rolniczych. W tym celu dostarczona biblioteka funkcji jest ładowana za pośrednictwem CODESYS V2.3 lub V3.5 do istniejącego programu użytkowego, gdzie konfiguruje wizualizację zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.
Dzięki zoptymalizowanemu przetwarzaniu danych przesyłane są tylko te wartości, które mają być wizualizowane na podłączonym wyświetlaczu, co znacznie zmniejsza obciążenie magistrali danych. Znaczne zmniejszenie nakładów na wdrożenie pozwala na minimalizowanie kosztów rozwoju. Nie są wymagane dodatkowe opłaty licencyjne za korzystanie z bramki ISOBUS.
Bramka ISOBUS umożliwia łatwe korzystanie z istniejącego wyświetlacza w ciągniku za pośrednictwem sieci ISOBUS. W tym celu pomiędzy sterownikiem przyczepy a złączem ciągnika instaluje się bramkę. Korzystając z bibliotek udostępnionych w CODESYS, wizualizację zapisaną na bramce można w prosty sposób dostosować do indywidualnego zastosowania. W tym celu dostępne są najczęściej używane obiekty wizualizacji ISOBUS.
Ponadto obsługiwana jest funkcja AUX (dodatkowa funkcja sterowania), dzięki której można indywidualnie dostosować obsługę maszyny do danego zastosowania. Dzięki wygodnemu złączu M12 bramkę ISOBUS można łatwo połączyć z dowolnym mobilnym sterownikiem firmy ifm za pośrednictwem interfejsu CAN, nawet w późniejszym czasie.
Bramka ISOBUS może pracować w pokładowej sieci elektrycznej 12V i 24V.
Wysoki stopień ochrony IP67 i szczelnie zabezpieczona powierzchnia zapewniają ochronę nawet w trudnym środowisku pracy. Nawet ekstremalne temperatury czy nieustanne wstrząsy i drgania nie mają wpływu na funkcjonalność bramki ISOBUS.