You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Sensacja: Transmisja sygnału AS-i za pośrednictwem światłowodu

Od teraz możliwa jest mieszana praca płaskiego kabla AS-i i światłowodów. Długość kabla do 3,2 km

  • Transmisja sygnału AS-Interface na odległość do 3,2 km
  • Możliwość mieszanej pracy (płaski kabel AS-i i światłowód)
  • Ochrona odgromowa, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wysoka niezawodność działania
  • Separacja elektryczna
  • Wsuwane zaciski

Wzmacniacz światłowodowy AS-i.
Nowy wzmacniacz światłowodowy AS-i umożliwia transmisję sygnału AS-i poprzez medium optyczne i odwrotnie. Pozwala to na znaczne wydłużenie długości kabla w sieci AS-i. Każdy repeater światłowodowy AS-i ma dwa niezależne kanały, które składają się z elementu nadawczego i odbiorczego, których sygnały są dostarczane przez system AS-Interface. Różne diody LED wskazują aktualny stan pracy. Ta innowacja jest zintegrowana z nową obudową SmartLine

Wydajność w warunkach polowych
Transmisja optyczna oznacza, że nie ma zakłócającego promieniowania, ani nie występują problemy zwarć doziemnych Systemy transmisji światłowodowej z zasady wykluczają ryzyko zakłóceń EMC. Jeśli chodzi o straty związane z odległością z powodu indukcyjności, pojemności i rezystancji (jak na przykład w przypadku kabli miedzianych), również nie występują. W związku z tym nowy wzmacniacz światłowodowy AS-i znacząco przyczynia się do wydłużenia czasu eksploatacji i redukcji kosztów. Zastosowanie nowego wzmacniacza światłowodowego AS-i pozwala na uzyskanie dodatkowych topologii sieci światłowodowych (topologia linii, topologia gwiazdy). Transmisja optyczna oznacza brak promieniowania zakłócającego, a także brak problemów z doziemieniem. Systemy transmisji światłowodowej z zasady wykluczają ryzyko zakłóceń EMC. Jeśli chodzi o straty związane z odległością z powodu indukcyjności, pojemności i rezystancji (jak na przykład w przypadku kabli miedzianych), również nie występują. W związku z tym nowy wzmacniacz światłowodowy AS-i znacząco przyczynia się do wydłużenia czasu eksploatacji i redukcji kosztów. Zastosowanie nowego wzmacniacza światłowodowego AS-i pozwala uzyskać dodatkowe topologie sieci światłowodowych (topologia linii, topologia gwiazdy).