You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria do sieci AS-i
  4. Przedłużenie i testery sieci AS-i
  5. AC3227

Wzmacniacz światłowodowy AS-i

AC3227

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Wzmacniacz światłowodowy AS-i

AC3227

SmartL25 AS-i FO-Repeater

  • Do przedłużania przewodów w sieci AS-i
  • Do stosowania w szafach sterowniczych
  • Łatwe i szybkie podłączanie przewodów dzięki konektorowi COMBICON z zaciskami śrubowymi
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Wyraźnie widoczne diody LED wskazujące pracę i awarię
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Aplikacja
Aplikacja Rozszerzenie sieci AS-i za pomocą światłowodów do max. 3200 m
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] 60
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Temperatura składowania [°C] -25...75
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] 2000
Ochrona IP 20
Stopień zabrudzenia 2
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 62026-2
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Typ obudowy IP20
Zasilanie Low Voltage / Limited Energy
Numer UL E205959
Dane mechaniczne
Waga [g] 162,5
Typ montażu Montaż na szynie DIN
Materiał PA 6.6
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
Akcesoria
Dostarczane elementy
Konektor Combicon
Uwagi
Uwagi
Do pracy wymagany jest dodatkowy zasilacz AS-i.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.