Po prostu pobierz bezpłatne certyfikaty kalibracji fabrycznej dla czujników z przemysłu spożywczego
Pobierz w prosty sposób certyfikat kalibracji
Dokładność przyrządów pomiarowych w procesach produkcyjnych ma decydujące znaczenie dla jakości produktu końcowego. Dlatego ifm oferuje bezpłatny 3-punktowy certyfikat fabryczny dla wybranych czujników ciśnienia i temperatury dla przemysłu spożywczego. Jest on dostępny do pobrania przez 5 lat. Po prostu zaloguj się do „my ifm” na stronie www.factory-certificate.ifm, wpisz swój numer seryjny i pobierz certyfikat. Procedura ta pozwala zaoszczędzić koszty i czas, ponieważ oddzielne zamówienie nie jest już konieczne. Dzięki certyfikatowi fabrycznemu można pominąć kalibrację u klienta.
Inne certyfikaty
Inne certyfikaty, np. certyfikaty fabryczne lub badania materiałów wg EN 10204 oraz certyfikaty kalibracji wg ISO lub DAkkS można ponadto zamawiać oddzielnie.