Wytrzymałe czujniki o stopniu ochrony IP 65 do IP 69K do mediów o temperaturze -40...85°C
Wysoka niezawodność również w najtrudniejszych warunkach
Czujniki całometalowe stosuje się w aplikacjach o szczególnych wymaganiach mechanicznych. W branży spożywczej materiał obudowy jest narażony podczas codziennego czyszczenia na szybkie zmiany temperatury oraz działanie agresywnych mediów. To samo dotyczy zastosowania w obrabiarkach lub urządzeniach, gdzie czujniki są narażone na ciągłe działanie chłodziwa lub smaru. Natomiast w branży produkcji konstrukcji stalowych lub przemyśle motoryzacyjnym odpryski spawalnicze mogą uszkodzić zarówno powierzchnię czynną, jak i gwint czujnika. Idealnym rozwiązaniem do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji są czujniki całometalowe z powłoką antyadhezyjną i wytrzymałą powierzchnią czynną. Optymalną ochronę przed cząsteczkami ściernymi w obróbce skrawaniem zapewnia wytrzymała wersja ze stali nierdzewnej. Zwarta i krótka konstrukcja umożliwia ponadto stosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni.