You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody połączeniowe z wolnym końcem
  4. Przewody połączeniowe z gniazdem
  5. EVW002

Przewód z gniazdem

EVW002

ADOGH040SCS0005T04

Przewód z gniazdem

EVW002

ADOGH040SCS0005T04

  • Przewód z PUR odporny na żużel spawalniczy, z prowadnicą łańcuchową
  • Nakrętka ze specjalnym pokryciem odpornym na żużel spawalniczy
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
  • Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja aplikacje spawalnicze
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...75
Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...75
Temperatura składowania [°C] -25...55
Wilgotność przechowywania [%] 10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą
1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne
Waga [g] 174,8
Wymiary [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiał obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki mosiądz, przeciwadhezyjna
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 2 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm
Diagramy i grafiki
Charakterystyka redukcji
Obniżanie wartości Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura otoczenia [°C]
Y Prąd [A]