SFI to skrót od Shop Floor Integration, a więc od celu, jakim jest integracja danych IoT z zakładów do procesów ERP. Oprócz procesów utrzymania ruchu mogą to być procesy łańcucha dostaw lub niemal dowolne procesy klienta. SFI to nie tylko interfejs techniczny, ale szablon logiczny z nieszablonową funkcjonalnością dla wybranych procesów. Rozwiązanie integracji z halą produkcyjną wymaga platformy IIoT „upstream” (np. moneo), która dostarcza SFI zdarzenia i wartości procesów (np. naruszenia limitów).
SFI jest dostępne jako dodatek do systemów SAP ERP R/3 i S4/HANA, dzięki czemu jest w pełni zintegrowane z tymi systemami jako oprogramowanie. Warunkiem koniecznym do tego jest moduł SAP PM do obsługi technicznej.
Monitorowanie poziomu i filtrów, analiza zużycia i drgań, CIP, liczniki sztuk, różnica temperatur oraz dla danych z kontrolerów.
W konserwacji
W łańcuchu dostaw
Szybka i łatwa instalacja |
Mniejsze zapotrzebowanie na wsparcie |
Przepływ pracy SFI |
Potencjalna oszczędność kosztów |
Szybka i łatwa instalacja
Mniejsze zapotrzebowanie na wsparcie
Przepływ pracy SFI
Potencjalna oszczędność kosztów
Od czujnika do ERP – interfejs pomiędzy moneo OS i Shop Floor Integration zapewnia połączenie z SAP. moneo RTM dostarcza inteligentnych danych o stanie zakładu, które są następnie wykorzystywane do uruchamiania kolejnych procesów w SAP w sposób zautomatyzowany i ukierunkowany poprzez szablon logiczny w SFI.
Połączenie moneo i SFI umożliwia ciągły transfer informacji ze sprzętu do SAP ERP.
W razie potrzeby kompetentni eksperci z ifm pomogą Ci w instalacji i indywidualnym dostosowaniu.