Dla zapewnienie najlepszej pracy i pewności działania prosimy stosować się do wskazówek przedstawionych poniżej i w naszych publikowanych instrukcjach obsługi.
Wymiar rury | LDL100 |
LDL200 |
---|---|---|
1" | E43306 Typ F adapter Varivent |
Nie zalecany |
1-1/2" | E43310 adapter do wspawania E43307 Typ N adapter Varivent |
Nie zalecany |
≥2" | E30130 adapter do wspawania E33229 Typ N adapter Varivent |
Montaż jest zalecany bezpośrednio przed lub na odcinku pionowym rury z kierunkiem przepływu w górę aby zapewnić napełnienie rury. Przy montażu na rurze poziomej, należy montować czujnik maksymalnie 45° od pionu aby uniknąć wpływu pęcherzyków powietrza lub osadów, ale jednocześnie zapewnić stały kontakt końcówki czujnika z medium.
Montaż na górze jest akceptowalny pod następującymi warunkami:
Aby uniknąć zaburzeń wywołanych przez kolanka, zawory, redukcje, itp., należy zapewnić odcinek prosty przed czujnikiem i po, o długości co najmniej 5 średnic rury.
Kanał pomiarowy LDL200 musi być instalowany równolegle do kierunku przepływu. Znak wskazujący kierunek jest nacięty laserowo na obudowie czujnika i wskazuje właściwą orientację rury.
Należy zapewnić, że kanał pomiarowy (1) jest ustawiony pionowo w celu uniknięcia pęcherzyków powietrza i osadów.
Konstrukcja LDL100 wymaga aby obie elektrody miały kontakt z medium. Dlatego zaleca się adaptery metalowe takie jak E43313 (G1/2 BSPP x ¾” NPT). LDL200 nie podlega temu ze względu na inną konstrukcję.