You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adaptery do wspawania
  5. E30130

Adapter do wspawania do czujników procesowych

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Adapter do wspawania do czujników procesowych

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

  • Adapter do wspawania do czujników procesowych
  • Do stosowania w aplikacjach przemysłowych i higienicznych
  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • acs
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Aplikacja
Wykonanie z otworem do detekcji wycieków
Montaż do cienkich ścianek
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 50
Uwaga dot. przeciążalności
do połączenia czujnik - adapter
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne
Waga [g] 186
Materiały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe adapter do wspawania Ø 50 mm
Uszczelnienie Uszczelka
Akcesoria
Dostarczane elementy
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054
Akcesoria (opcjonalne)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.