• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Produkty
  3. moneo IIoT Core
  4. Wersja próbna moneo IIoT Core

Wykorzystaj pełną moc swoich danych

Przetestuj platformę moneo IIoT. 30 dni za darmo.

Pobierz wersję próbną w 4 krokach:

  1. Utwórz niewiążące konto ifm i zaloguj się
  2. Pobierz wersję próbną
  3. W aplikacji moneo wybierz opcję aktywacji wersji próbnej
  4. Kliknij Monitorowanie stanu

Korzystanie z oryginalnych źródeł danych (VSE, master IO-Link) jest warunkiem wstępnym testowania oprogramowania moneo w realistycznych warunkach. Tylko wtedy można uzyskać realistyczne wrażenie, w jaki sposób moneo może pomóc w optymalizacji procesów produkcyjnych.

➜ Pobierz wersję testową moneo IIoT Core

Testuj przez 30 dni bez zobowiązań.

Twoje korzyści

  • Doświadcz cyfryzacji za jednym naciśnięciem przycisku
  • Otrzymujesz pełny zakres funkcji na 30 dni i możesz natychmiast rozpocząć pracę
  • Po upływie 30 dni możesz zdecydować, czy chcesz zakupić pełną wersję
  • W przypadku pełnej wersji nadal będziesz mieć dostęp do swoich ustawień i bazy danych

Podstawowe funkcje moneo IIoT Core to