• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Rozpocznij pracę z moneo
  3. moneo dla producentów maszyn (OEM)

moneo remoteConnect: Bezpieczna zdalna konserwacja maszyn

Oszczędność czasu, niższe koszty podróży i wyższy wskaźnik napraw za pierwszym razem. Dzięki moneo remoteConnect od ifm otrzymujesz bezpieczny i szybki zdalny dostęp do swoich systemów - na całym świecie, szyfrowany i bez ograniczeń ilości danych.

Platforma jest łatwa w obsłudze, nie wymaga programowania ani wcześniejszej wiedzy informatycznej. Jest niezależny od producenta i umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich urządzeń obsługujących protokół IP. Pozwala to na szybsze rozwiązywanie problemów, zwiększenie dostępności maszyn i trwałą poprawę jakości usług.

Zalety RemoteConnect dla maszyn przemysłowych

Poprawa wydajności i czasu reakcji

remoteConnect: Łączność na całym świecie, tak jakbyś był bezpośrednio na miejscu

Porównanie technologii zdalnego dostępu

Wizyty na zakładzie

IT VPN

Istniejące rozwiązania zdalnej konserwacji OT

remoteConnect

Technologia operacyjna (obszar produkcji)
Łatwa instalacja
Bezpośredni dostęp do maszyny / podzespołów
Niezależnie od dostępności klienta
Centralne zarządzanie urządzeniami Indywidualne dla
każdego klienta
Wymagane umiejętności informatyczne Małe Duże Duże Małe
Ograniczenie ruchu danych VPN Brak Bez ograniczeń Ograniczone Bez ograniczeń
Prędkość połączenia
Wsparcie techniczne Brak Brak Samoobsługa lub umowa Zawarte w subskrypcji
Całkowity koszt posiadania

Produkty potrzebne do rozpoczęcia pracy

Sprzęt

Wybierz bramę ifm edgeGateway

Oprogramowanie

Wybierz licencję moneo

 

edgeGateway (AE2100)
846,60 € jednorazowo

 

  • ifm edgeGateway z prostym ustawianiem
  • Bezpieczny zdalny dostęp i gromadzenie danych maszynowych w jednym urządzeniu
  • Wersje IP20 i IP67
  • Regularne aktualizacje zabezpieczeń i 5-letnia gwarancja

moneo remoteConnect (QCM110)
40,00 € miesięcznie

 

  • Zintegrowana funkcja remoteConnect
  • Obejmuje do 100 urządzeń edgeGateway
  • 2 jednoczesne połączenia zdalne
  • Oprogramowanie w chmurze jako usługa (SaaS)
  • Bezpieczne logowanie użytkowników i zarządzanie rolami
  • Konfiguracja plug-and-work bez konieczności programowania: gotowe do użycia w mniej niż 30 minut
 

Zacznij już teraz z moneo remoteConnect

Chcesz dowiedzieć się, jak remoteConnect może zwiększyć wydajność Twoich procesów operacyjnych? W takim razie skontaktuj się z nami, będziemy Cię wspierać od samego początku!

Nasz zespół sprzedaży zapewnia kompleksowe wsparcie:

  • Prezentacje na żywo, dostosowane do aplikacji
  • Dokumentacja techniczna i przewodniki integracji
  • Porady ekspertów dotyczące konkretnych wymagań
  • Wsparcie od początkowego pomysłu do udanego wdrożenia

Wybierz preferowaną opcję kontaktu:

Subskrypcja moneo

Chcesz dowiedzieć się więcej o subskrypcji moneo.

Polityka prywatności

Tutaj znajdziesz naszą politykę ochrony danych