edgeGateway do podłączania środowiska produkcyjnego do platformy IIoT moneo
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
edgeGateway do podłączania środowiska produkcyjnego do platformy IIoT moneo
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
- Dostarczanie danych ze środowiska produkcyjnego do dalszego przetwarzania w moneo Cloud
- Elastyczność dostępu do danych z różnych lokalizacji bez zaagnagżowania IT
- Interwały transmisji można ustawiać indywidualnie dla każdego źródła danych
- Mocna funkcja agregacji danych służy do zmniejszania ich objętości
- Wstępne przetwarzanie poprzez obliczenia logiczne wartości odbywa się bezpośrednio w bramce
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
jest wymagana dodatkowa subskrypcja chmury QCM100 do zastosowania i pracy na moneo Cloud
Cechy produktu
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; USB |
---|
Aplikacja
Aplikacja | idealnie dopasowana do pracy w szafie sterowniczej lub środowisku IT, do zbierania danych ze środowiska przemysłowego w celu poprawy ogólnej sprawności operacyjnej, produktywności i bezpieczeństwa; w celu wzrostu dostępności maszyny, zapewnienia jakości procesu lub optymalizacji zużycia energii w zastosowaniach przemysłowych |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Moc pobierana [W] | 14; (moc maksymalna urządzeń USB: 1,5 A / 5 V) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | moneo |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; USB |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 4 |
Liczba interfejsów USB | 2 |
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Typ wtyczki | RJ45 |
Protokół | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Prędkość transmisji | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Typ wtyczki | typ A | ||
Wersja | USB 2.0 | ||
Notatka n/t interfejsów |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 3000 | ||
Ochrona | IP 20 | ||
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 0,68 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo pasywowany; stal kwasoodporna |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Hardware
Procesor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 4 GByte RAM |
Pamięć masowa | 20 GByte Flash |
Pamięć wymienna | Karta Micro SD; SD; SDHX; SDXC; Interfejs USB |
Pamięci danych
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Uwagi | jest wymagana dodatkowa subskrypcja chmury QCM100 do zastosowania i pracy na moneo Cloud | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 4 x RJ45 |
Połączenie elektryczne - USB
Konektor: 2 x typ A |
Połączenie elektryczne - Zasilanie
Konektor: 1 x Złącza zaciskowe |