Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 16384 |
Typ pamięci | FRAM |
Typu chip | MB89R118C |
Liczba bloków | 256 |
Rozmiar bloku [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...125 |
Waga [g] | 8,6 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na powierzchniach metalowaych i materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni) |
Wymiary [mm] | Ø 22 / L = 20,5 |
Materiał | stal; PA 6 |
Sztuk w opakowaniu | 5 szt. |
---|
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |