RFID
- Szeroka gama interfejsów do jednostek oceniających RFID
- Wytrzymałe anteny i etykiety ID o długim zasięgu zapisu/odczytu
Czytniki ręczne
RFID 125 kHz do AS-Interface
RFID 13,56 MHz
Kompleksowe rozwiązania RFID
Technologia RFID (Radio Frequency Identification) stanowi niezastąpione rozwiązanie wspierające automatyzację procesów przemysłowych dzięki możliwości błyskawicznej identyfikacji obiektów przy wykorzystaniu technologii fal radiowych. Kompleksowe rozwiązania RFID oferowane przez ifm pomagają przedsiębiorstwom skutecznie zwiększać efektywność operacyjną w obszarach takich jak produkcja, logistyka, magazynowanie czy kontrola jakości. Już teraz sprawdź naszą ofertę!
Czym jest technologia RFID?
Technologia RFID opiera swoje działanie na wykorzystaniu fal radiowych. Rozwiązanie to umożliwia bezkontaktową identyfikację obiektów. System RFID składa się z trzech kluczowych elementów: tagów RFID, anteny RFID oraz czytników RFID.
- Tagi RFID (ang. RFID tags) – etykiety RFID to urządzenia zawierające unikalny identyfikator obiektu. Tagi są wyposażone w chip RFID odpowiedzialny za przechowywanie informacji.
- Antena RFID – urządzenie umożliwia wymianę sygnałów między tagiem RFID a czytnikiem, zapewniając stabilność transmisji danych.
- Czytnik RFID – urządzenie odczytuje dane zapisane w tagach RFID. Informacje te mogą być przekazywane dalej do systemów sterujących za pośrednictwem zaawansowanych interfejsów komunikacyjnych, takich jak IO-Link czy Ethernet.
Zobacz również: Systemy identyfikacji RFID
Jak działa system identyfikacji radiowej?
Na obiekcie umieszcza się etykietę RFID, występującą najczęściej w formie naklejki, breloka lub karty. Etykieta zawiera chip RFID z wbudowaną pamięcią oraz antenę umożliwiającą komunikację. Pamięć chipu przechowuje dane, takie jak identyfikator obiektu, numery seryjne lub inne istotne informacje.
Gdy etykieta znajdzie się w zasięgu anteny czytnika RFID, następuje odczyt danych, które są następnie przesyłane do jednostki przetwarzającej integrującej dane z systemem automatyki, np. za pośrednictwem sterownika PLC. Interfejsy komunikacyjne, takie jak Ethernet, IO-Link czy Profibus umożliwiają dalsze przetwarzanie danych w systemie zarządzania.
Technologia RFID – zastosowanie w logistyce i produkcji
Technologia RFID znalazła powszechne zastosowanie w produkcji i logistyce nie bez powodu. Przesyłanie danych za pomocą fal radiowych pozwala znacznie skrócić czas reakcji, zapewnia wysoką precyzję odczytu, a dodatkowo umożliwia prawidłową identyfikację obiektów znajdujących się w ruchu. Systemy automatycznej identyfikacji wykorzystujące RFID gwarantują identyfikowalność zasobów w czasie rzeczywistym, podnosząc wydajność oraz jakość procesów.
Oto przykładowe zastosowania RFID w procesach produkcyjnych i logistycznych:
- Identyfikacja na linii produkcyjnej. Każdy produkt zostaje wyposażony w tag RFID zawierający unikalny kod identyfikacyjny. Czytnik RFID umieszczony na stanowisku produkcyjnym automatycznie odczytuje dane, umożliwiając dalsze przetwarzanie informacji w systemie.
- Śledzenie w magazynie. Podczas przyjęcia towaru, antena RFID skanuje wszystkie obiekty znajdujące się na paletach. Informacje o ich lokalizacji są rejestrowane w systemie zarządzania magazynem, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.
- Logistyka i transport. Przed wysyłką czytnik RFID sprawdza zgodność towarów z dokumentacją zamówienia. Na każdym etapie transportu system rejestruje lokalizację przesyłek, umożliwiając monitorowanie dostaw w czasie rzeczywistym.
- Kontrola jakości i audyt. Tag RFID zapewnia szybki dostęp do informacji o historii produktu, na przykład danych dotyczących użytych surowców, warunków produkcji czy przeprowadzonych kontroli.
Technologie RFID dostępne w ofercie ifm
Oferujemy kompleksowe rozwiązania RFID przeznaczone do różnych zastosowań.
- Systemy RFID 125 kHz są oparte na technologii LF (Low Frequency) i charakteryzują się krótkim zasięgiem odczytu i zapisu. Doskonale radzą sobie w warunkach przemysłowych.
- Systemy RFID 125 kHz do AS-Interface zostały zoptymalizowane do współpracy z siecią AS-Interface, co umożliwia szybkie przesyłanie danych niezbędne m.in. podczas zarządzania przepływem materiałów na liniach montażowych.
- Systemy RFID 13,56 MHz są oparte na technologii HF (High Frequency) i charakteryzują się średnim zasięgiem odczytu i zapisu (do kilkudziesięciu centymetrów), przy stosunkowo wysokiej prędkości transmisji danych oraz odporności na zakłócenia.
- Systemy RFID UHF (Ultra High Frequency) są oparte na technologii wysokiej częstotliwości (od 300 MHz do 3 GHz) i charakteryzują się dużym zasięgiem odczytu wynoszącym nawet kilka metrów. Zaawansowane systemy są wykorzystywane m.in. w bramkach Track and Trace Gate przeznaczonych do efektywnego śledzenia i monitorowania towarów w łańcuchu dostaw.
Rozwiązania RFID od sprawdzonego dostawcy
Oferujemy niezawodne i kompleksowe rozwiązania RFID wspierające automatyzację procesów produkcyjnych i logistycznych. Nasze produkty umożliwiają precyzyjne śledzenie i kontrolę przepływu towarów oraz wpływają na usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw. Wysoka wytrzymałość na warunki środowiskowe sprawia, że wszystkie elementy mogą bezpiecznie i sprawnie pracować w zakładach przemysłowych. Sprawdź rozwiązania dostępne w ofercie ifm, w tym: