Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 10...1000 |
Aplikacja | Przetwornik drgań według ISO 10816 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Typ czujnika | Mikroelektromechaniczny System (MEMS) |
Całkowita ilość wejść i wyjść | 1 |
---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
---|---|
Maks. obciążenie [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 10...1000 |
Liczba osi pomiaru | 1 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | < ± 3 |
---|---|
Powtarzalność | < 0,5; (% wartości końcowej) |
Odchylenie liniowości | 0,25 % |
Temperatura otoczenia [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -30...125 | |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 868 |
Waga [g] | 124 |
---|---|
Typ montażu | śruba |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 8 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|