Zakres częstotliwości [Hz] | 0...12000 |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
Wykonanie | ustawianie parametrów za pomocą oprogramowania komputerowego VES004 |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Klasa ochrony | III |
Całkowita ilość wejść i wyjść | 8; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wejść analogowych: 1; ilość wejść dynamicznych: 4; Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Łączna liczba wejść | 6 |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 1 |
Wejście binarne - zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...100000 |
Liczba wejść analogowych | 1; (statyczne) |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 |
Ilość wejść dynamicznych | 4 |
Wejście dynamiczne - sygnał | 0...20 mA |
Wejście dynamiczne - rozdzielczość [bit] | 16 |
Wejście dynamiczne - zakres częstotliwości [Hz] | 0...12000 |
Dynamiczne wejście - częstotliwość próbkowania [kSamples] | 100 |
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Liczba wyjść analogowych | 1; (konfigurowalne) |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 0...22 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres częstotliwości [Hz] | 0...12000 |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|---|
Typ wtyczki | M12 |
Protokół | EtherNet/IP |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | 0...60 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 91 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 1394 |
---|---|
Obudowa | aluminium |
Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie |
Wymiary [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiał | EN AW-5083: anodowany (czarny) |
Zegar czasu rzeczywistego | tak |
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|