Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 10...1000 |
Aplikacja | Monitor drgań zgodny z DIN ISO 10816 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Typ czujnika | Mikroelektromechaniczny System (MEMS) |
Całkowita ilość wejść i wyjść | 2 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 10...1000 |
Liczba osi pomiaru | 1 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | < ± 3 |
---|---|
Odchylenie liniowości | 0,25 % |
Czas reakcji [s] | 1...60 |
---|
Regulacja punktu przełączania | pierścień nastawczy |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 | |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
MTTF [lata] | 510 |
Waga [g] | 115 |
---|---|
Typ montażu | M8 x 1,25 |
Materiał | PBT; PC; FKM; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 15 |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ze skalą | tak | ||||
Elementy wykonawcze |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|