Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Długość instalacyjna EL [mm] | 45 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B) |
Media | ciecze i gazy |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Klasa ochrony | III |
---|
Długość sondy L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Dokładność [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 3 / 10; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Waga [g] | 103,6 |
---|---|
Obudowa | Sondy pomiarowe |
Wymiary [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Materiał | stal kwasoodporna; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 45 |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, FKM |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |