Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Media | ciecze i gazy |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiarowy |
|
---|
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 3 / 10; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
MTTF [lata] | 11415,5 |
---|
Waga [g] | 65,6 |
---|---|
Obudowa | Sondy pomiarowe |
Wymiary [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Materiał | stal kwasoodporna |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |