You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. ST0561

Sygnalizator przepływu

ST0561

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Sygnalizator przepływu

ST0561

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: SI5010 + E40104 Porównanie produktów: ST0561 / SI5010 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe Trójnik QL 18 / ST DIN 2353
Aplikacja
Aplikacja wysokie ciśnienie
Media Ciecze
Temperatura medium [°C] 10...50
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 300
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...36 DC
Pobór prądu [mA] < 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 20
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 400
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres ustawień [cm/s] 100...500
Dokładność / odchylenie
Maks. gradient temperatury medium [K/min] 300
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] 1...2
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania potencjometr
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 10...60
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] 60 x 41 x 101
Materiał PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Przyłącze procesowe Trójnik QL 18 / ST DIN 2353
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 11 x LED
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A