You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adapter montażowy
  5. E40104

Adapter wkręcany

E40104

ADAPTER SIL18

Adapter wkręcany

E40104

ADAPTER SIL18

  • Do montażu czujników przepływu i temperatury w pojemnikach i rurach
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Odpowiednie do cieczy i gazów
  • Bardzo wysoka, niezawodna wytrzymałość na ciśnienie przeciążenia
  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Montaż do montażu w trójniku
Media ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 300
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne
Waga [g] 94,8
Typ montażu do montażu w trójniku
Materiał nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Adapter: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A
Podłączenie czujnika M18 x 1,5
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane M26 x 1,5
Głębokość wsunięcia [mm] 28,5; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.