Długość sondy L [mm] | 45 |
---|---|
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Aplikacja | wysoka temperatura |
---|---|
Media | Ciecze; Gazy; media agresywne |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 |
Temperatura medium [°C] | 0...120 |
---|
Temperatura medium [°C] | 0...100 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS3000 |
---|
Długość sondy L [mm] | 45 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 300 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 8096 |
Waga [g] | 449,5 |
---|---|
Obudowa | do stosowania z odpowiednimi adapterami |
Wymiary [mm] | M18 x 1,5 |
Opis gwintu | M18 x 1,5 |
Materiał | tytan (3.7035) |
Materiały części w kontakcie z medium | tytan (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A |
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, silikon; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|