- Produkty
- Czujniki
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Modułowe systemy monitorowania przepływu
Modułowe systemy monitorowania przepływu
- Do podłączania czujników o dużej głębokości zanurzenia
- Do czujników z ceramiki, wysokiej klasy stali nierdzewnej i tytanu
- Przycisk uczenia umożliwia łatwe skalowanie zakresu pomiarowego
- Wskazanie przepływu i punktu przełączania diodami LED bezpośrednio na urządzeniu
- Wersje zasilane napięciem AC i DCV
Modułowe systemy monitorowania przepływu
Modułowe monitorowanie przepływu
W zastosowaniach, w których nie ma możliwości wykorzystania czujnika przepływu z wbudowaną funkcją przetwarzania, stosowane są czujniki w połączeniu z modułami przetwarzającymi. Dzieje się tak na przykład podczas zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem, w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub w sytuacjach, kiedy wskazanie odbywa się niecentralnie. Czujniki w obudowie ceramicznej są przystosowane do zastosowań w przypadku czynników agresywnych.
Asortyment obejmuje moduły przetwarzające do montażu w szafie sterowniczej oraz do montażu na miejscu. W zależności od urządzenia można monitorować przepływ, temperaturę i/lub przerwanie przewodu. Wszystkie urządzenia wskazują przepływ na wykresie słupkowym LED.
Systemy przetwarzania sygnałów do montażu na miejscu są podłączane przez konektor M12 do czujnika przepływu bezpośrednio w miejscu pomiaru.
W przypadku zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem czujniki i monitory kontrolne są skonstruowane i dopuszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem.