Długość sondy L [mm] | 30 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
Media | Ciecze; media agresywne |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 5...70 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Temperatura medium [°C] | 5...70 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Długość sondy L [mm] | 30 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...40 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 7 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 7927 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 1,2 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 6 |
Klasa temperaturowa | T4 |
Waga [g] | 353 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Materiał | ceramika (99,7 % Al2 O3) |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,7 % Al2 O3) |
Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
Długość instalacyjna EL [mm] | 45 |
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|