You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. SF3009

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: SF5200 + E40096 Porównanie produktów: SF3009 / SF5200 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • csa
Cechy produktu
Przyłącze procesowe G 1/2 gwint zewnętrzny
Aplikacja
Aplikacja wysokie ciśnienie
Media Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 300
Ciecze
Aplikacja wysokie ciśnienie
Temperatura medium [°C] -25...80
Gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Dane elektryczne
Podłączenie do układu przetwarzania VS 0200
Zakres pomiaru / nastaw
Ciecze
Zakres ustawień [cm/s] 3...300
Najlepsza czułość [cm/s] 3...60
Gazy
Zakres ustawień [cm/s] 200...2000
Najlepsza czułość [cm/s] 200...800
Dokładność / odchylenie
Maks. gradient temperatury medium [K/min] 15
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] 1...10
Ciecze
Czas reakcji [s] 1...10
Gazy
Czas reakcji [s] 1...10
Warunki pracy
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Przyłącze procesowe G 1/2 gwint zewnętrzny
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m