Długość sondy L [mm] | 12 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Media | Ciecze; media agresywne |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 5...70 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Temperatura medium [°C] | 5...70 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS3000 |
---|
Długość sondy L [mm] | 12 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...40 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 7 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Czas reakcji [s] | 2...20 |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 8648 |
Waga [g] | 41,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Materiał | ceramika (99,7 % Al2 O3) |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,7 % Al2 O3) |
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Długość instalacyjna EL [mm] | 27 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m |
---|