Długość sondy L [mm] | 12 |
---|---|
Przyłącze procesowe | M12 x 1 |
Media | Ciecze; Gazy |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -20...70 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Temperatura medium [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura medium [°C] | -20...70 |
---|
Podłączenie do układu przetwarzania | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Długość sondy L [mm] | 12 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 15 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 8648 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 1,2 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 6 |
Klasa temperaturowa | T4 |
Waga [g] | 346 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | M12 x 1 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 27 |
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|