Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1" NPT DN25 |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
---|---|---|---|---|
Media | sprężone powietrze | |||
Uwaga na temat mediów |
|
|||
Temperatura medium [°F] | 32...140 | |||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | |||
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 232 | |||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 16 |
Napięcie zasilania [V] | 19...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||
Krok |
|
Wartość impulsu | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
W krokach co | 0,020...1000 scf |
Długość impulsu [s] | 0,045...2 |
Zakres pomiarowy [°F] | 32...140 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°F] | 32...140 |
Powtarzalność [% wartości mierzonej] | ± 1,5 |
---|---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasa 141 /; klasa 344; warunki: instalacja zgodnie z DIN ISO 2533; instalacja w rurach: DN25) |
Dokładność [K] | ± 2; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego) |
---|
Czas reakcji [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Krokowe tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Możliwości parametryzacji | Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana |
---|
Temperatura otoczenia [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura składowania [°F] | -4...185 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 227 | ||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 1979,5 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20; NBR; PC; stal nierdzewna (1.4306 / 304L); PTFE; mosiądz Pokrywany; aluminium malowane proszkowo |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4306 / 304L); FKM; ceramika szkło matowe; PEEK GF30; Poliester; aluminium |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1" NPT DN25 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|