Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [scfh] | 25...7945 |
Zakres pomiarowy [scfm] | 0,4...132,4 |
Zakres pomiarowy [ft/s] | 1,2...340,2 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1" NPT DN25 |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | sprężone powietrze |
Temperatura medium [°C] | -10...60 |
Minimalne ciśnienie niszczące [psi] | 928 |
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 232 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 10,5 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wejścia | resetowanie licznika |
---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Zakres pomiarowy [scfm] | 0,4...132,4 |
Zakres pomiarowy [ft/s] | 1,2...340,2 |
Zakres wyświetlacza [scfh] | 0...9535 |
Zakres wyświetlacza [scfm] | 0...158,9 |
Zakres wyświetlacza [ft/s] | 0...408,2 |
Rozdzielczość [scfh] | 5 |
Rozdzielczość [scfm] | 0,1 |
Rozdzielczość [ft/s] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [scfh] | 69...7943 |
Punkt przełączania SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Punkt przełączania SP [ft/s] | 3...340,1 |
Punkt resetu rP [scfh] | 30...7904 |
Punkt resetu rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Punkt resetu rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [scfh] | 0...6357 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [scfm] | 0...105,9 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [scfh] | 1589...7946 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Odcięcie przy niskim przepływie LFC [scfh] | 9...85 |
Odcięcie przy niskim przepływie LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Odcięcie przy niskim przepływie LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Krok [scfh] | 1 |
Krok [scfm] | 0,1 |
Krok [ft/s] | 0,1 |
Zakres pomiarowy [psi] | -15...232 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [psi] | -15...290 |
Rozdzielczość [psi] | 1 |
Punkt przełączania SP [psi] | -13...232 |
Punkt resetu rP [psi] | -15...231 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [psi] | -15...186 |
Wyjście analogowe / górna wartość [psi] | 32...232 |
W krokach co [psi] | 1 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Wartość impulsu |
|
||
W krokach co |
|
||
Długość impulsu [s] | 0,007...2 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||
W krokach co |
|
Współczynnik temperaturowy [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | klasa 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); klasa 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; jakość powietrza zgodnie z ISO 8573-1: 2010; przy temperaturze medium 73 °F |
Powtarzalność | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Powtarzalność [% wartości końcowej] | ± 0,2 |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] | < ± 0,5; (BFSL = najlepiej dopasowana linia prosta (Best Fit Straight Line)) |
Największy TEMPCO okresu [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Największy TEMPCO punktu zerowego [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Dokładność [K] | ± 0,5; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego) |
---|
Czas reakcji [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Czas reakcji [s] | 0,05 |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; totalizer |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 8 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 7,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -4...185 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 183 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany w gazach stabilnych lub cieczach grupy 2 |
Waga [g] | 1581 |
---|---|
Materiał | PBT+PC-GF30; PPS GF40; stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal (1.5523) ocynkowana; mosiądz (2.0401); FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); FKM; ceramika szkło matowe; PPS GF40; Al2O3 (ceramika); akrylanowy |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1" NPT DN25 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|