Rozdzielczość | 100 rozdzielczość |
---|---|
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Zasada działania | inkremental. |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Wykonanie elektryczne | HTL |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 300 |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | < 60 s |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Rozdzielczość | 100 rozdzielczość |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 | |
Ochrona | IP 64; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 64) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 190 |
Waga [g] | 469,4 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 10 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 20 | |
Mocowanie | Ø 58 mm |
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 300 m; radialny, możliwość zastosowania osiowego |
Diagram impulsów
|
|
---|