Rozdzielczość | 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Zasada działania | inkremental. |
---|---|
System detekcji | magnetyczny |
Napięcie zasilania [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] | 12000 |
Wykonanie elektryczne | HTL/TTL | |
---|---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 50 | |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 1000 | |
Ustawienia fabryczne |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Rozdzielczość | 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość |
---|
Dokładność [°] | 0,1 |
---|
Możliwości parametryzacji | Rozdzielczość; Kierunek obrotów; HTL; TTL |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO tryb | tak |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...80 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (bez kondensacji) | |
Ochrona | IP 65; IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 64) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 292 |
Waga [g] | 441 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 79,5 | |
Materiał | kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444); wtyczka kabla: PA | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 60 | |
Mocowanie | kołnierz zaciskowy |
IO-Link | Przewód: 2 m, Ø 4,9 mm; radialny, możliwość zastosowania osiowego; 5 x 0,14 mm² |
---|
Diagram impulsów
|
|
---|