You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Enkodery
  4. Enkodery inkrementalne z wyświetlaczem
  5. ROP524

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym i wyświetlaczem

ROP524

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym i wyświetlaczem

ROP524

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Cechy produktu
Rozdzielczość 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm] 15,875
Aplikacja
Zasada działania inkremental.
System detekcji magnetyczny
Aplikacja enkoder; Monitor prędkości obrotowej; Licznik
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 4,75...30 DC
Pobór prądu [mA] < 350
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] 12000
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL/TTL
Częstotliwość przełączania [kHz] 1000
Ustawienia fabryczne
Funkcja wyjścia: HTL (50 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość
Monitor prędkości obrotowej
Punkt przełączania SP
-9994...9999 U/min -166,6...166,7 Hz
Punkt resetu rP
-9999...9994 U/min -166,7...166,6 Hz
Licznik
Możliwa nastawa 1...9999
Dokładność / odchylenie
Dokładność [°] 0,1
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji enkoder; Rozdzielczość; Kierunek obrotów; HTL; TTL; Monitor prędkości obrotowej; Rozdzielczość
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SIO tryb tak
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Temperatura składowania [°C] -40...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95; (bez kondensacji)
Ochrona IP 65; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 65)
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g
Odporność na wibracje
20 g
MTTF [lata] 218
Dane mechaniczne
Waga [g] 465,5
Wymiary [mm] Ø 58,5 / L = 69
Materiał kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444); okno wyświetlacza: PEI
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 2
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm] 15,875
Materiał wału
stal nierdzewna
Mocowanie: głębokość wału [mm] 27
Max. odchylenie wału od osi [mm] 0,5
Mocowanie Ø 58.5 mm
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
wyświetlacz 10-segmentowy, czerwony / zielony 4-cyfrowy parametryzowalna
2 x LED, kolor żółty
5 x LED, kolor zielony
Akcesoria
Dostarczane elementy
Sprzęgło do enkodera: 2
Połączenie elektryczne
IO-Link Konektor: 1 x M12, radialny, możliwość zastosowania osiowego; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Maks. długość przewodu: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)