Rozdzielczość | 8192 kroki; 13 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | Jednoobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Kod | binarny |
---|
Rozdzielczość | 8192 kroki; 13 Bit |
---|
Możliwości parametryzacji | Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Node ID |
---|---|
Adresowanie | przełącznik wyboru adresu; 0...126 |
Interfejs komunikacyjny | CAN | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
Protokół | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 65; (na obudowie: IP 65; na wale: IP 64) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 13 |
Waga [g] | 555 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 110 | |
Mocowanie | kołnierz zaciskowy |
Wyświetlacz |
|
---|
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: |