Rozdzielczość | 65536 kroki; 32768 obroty; 31 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 6 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (; do PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 30 |
Pobór prądu [mA] | < 75 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1000 |
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] | 12000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|
Rozdzielczość | 65536 kroki; 32768 obroty; 31 Bit |
---|
Dokładność [°] | 0,1 |
---|
Możliwości parametryzacji | ustawienie wstępne; punkt zerowy; Kierunek obrotów; prędkośc obrotowa |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil |
|
||||||||
SIO tryb | nie | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; temperatura wewnętrzna; licznik cykli przełączania | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98; (bez kondensacji) |
Ochrona | IP 65; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 65) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 283 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 362,9 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 79 | |
Materiał | kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444) | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 6 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 110 | |
Mocowanie | kołnierz synchro |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316) |