Rozdzielczość | 4096 kroki; 4096 obroty; 24 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 9...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Kod | binarny |
Rozdzielczość | 4096 kroki; 4096 obroty; 24 Bit |
---|
Dokładność [°] | 0,08 |
---|
Możliwości parametryzacji | Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Node ID |
---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|
Protokół | CANopen | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
||
Wersja | DSP - 406 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 240 |
Waga [g] | 469 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
Materiał | kołnierz: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 6000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 5 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 180 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 180 | |
Mocowanie | kołnierz synchro |
Wyświetlacz |
|
---|
Konektor: 1 x M12, osiowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316) |