Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem
RM9006
RMS0024-C24/UST
Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem
RM9006
RMS0024-C24/UST
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rozdzielczość | 4096 kroki; 4096 obroty; 24 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Aplikacja
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Funkcja wyjścia | Interfejs CANopen |
---|---|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Kod | binarne |
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość | 4096 kroki; 4096 obroty; 24 Bit |
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność [°] | 0,08 |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Node ID |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
Protokół | CANopen | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
||
Wersja | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
Rezystor terminujący | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 240 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 308 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 36,8 / L = 76 | |
Materiał | kołnierz: aluminium; pokrywa obudowy: stal anodowana | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 6000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 5 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 180 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 180 | |
Mocowanie | kołnierz synchro |
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12, radialny; kodowanie: A |