Rozdzielczość | 4096 rozdzielczość; 8192 obroty; 25 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | Interfejs danych SSI |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 6 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Wejścia | przeciwny kierunek obrotów; zerowanie |
---|
Kod | kod Gray'a; (zwiększenie wartości kodu po obróceniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony wału)) |
---|---|
Sygnał kodowany | Wejście zegarowe; sygnały kompatybilne z TTL; takt i takt sygnał odwrócony zgodne z RS 422; wyjście danych; synchroniczny szeregowy; dane i dane sygnał odwrócony - sygnały kompatybilny z TTL |
Rozdzielczość | 4096 rozdzielczość; 8192 obroty; 25 Bit |
---|
Interfejs komunikacyjny | Interfejs danych SSI |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 65 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 350 |
Waga [g] | 323 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Materiał | kołnierz: aluminium; obudowa: stal malowane proszkowo | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 3 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 25 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 6 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 110 | |
Mocowanie | Ø 36.5 mm |
Uwagi |
|
---|
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; osiowy |
Diagram impulsów
|
|
---|