Rozdzielczość | 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | DeviceNet |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Kod | binarny |
Rozdzielczość | 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|
Możliwości parametryzacji | rozdzielczość na obrót; całkowita rozdzielczość; Kierunek obrotów; wartość zadana; Typ działania; MAC ID; Szybkość transmisji |
---|---|
Adresowanie | przełącznik wyboru adresu; 0...99; rezystor terminujący |
Interfejs komunikacyjny | DeviceNet |
---|
Protokół | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 13 |
Waga [g] | 592 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiał | pokrywa obudowy: aluminium; obudowa: stal | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 110 | |
Mocowanie | kołnierz zaciskowy |
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: |