Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Media | Media lepkie i zawiesiny | |||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne | |||
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 40 V) |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 170 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zakres pomiarowy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
|||
Punkt resetu rP |
|
|||
W krokach co |
|
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] | < ± 0,5 |
---|---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] | < ± 0,5 |
Odchylenie histerezy [% wartości końcowej] | < ± 0,25 |
Stabilność długotrwała [% wartości końcowej] | < ± 0,05 |
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] | 3 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana; wyjście prądowe / napięciowe |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 219 | ||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 286 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|