Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [bar] | 0...400 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Warunkowo odpowiedni dla | Dla mediów gazowych zastosowania są ograniczone do max. 25 barów. |
Temperatura medium [°C] | -25...90; (na zapytanie: -40...90 °C) |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 1000 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 600 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 18 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0,5...4,5 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [bar] | 0...400 |
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,05; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,4; (0...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,4; (0...80 °C) |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 3 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 550 | ||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 221,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | tak |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|